MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker 22175

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 1 (63 A ist nicht genormt)
  • mit Kabelverschraubung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.22175
  • EAN4015394041764
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 22175

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gewicht 225 g
Prüfzeichen CN,CQC