MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker 23761

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 2 (63A ist nicht genormt)
  • mit Kabelverschraubung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Artikel-Nr.23761
  • EAN4015394044635
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 23761

Ampere 63 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gewicht 197 g
Prüfzeichen CN,CQC