MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker 23955

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 2 (63A ist nicht genormt)
  • mit Kabelverschraubung
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Bestellnr.23955
  • EAN4015394045199
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker 23955

Ampere 63 A
Pole 2 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gewicht 197 g
Prüfzeichen CN,CQC