MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker AM-TOP® 2118

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Artikel-Nr.2118
  • EAN4015394013280
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 2118

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 250 V
Uhrzeitstellung 8 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 236 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Stecker AM-TOP® 2118

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 2118

Schutzkappe

Artikel-Nr. 40841

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker

mehr

Steck-Stop

Artikel-Nr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

mehr