MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker AM-TOP® 2221

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.2221
  • EAN4015394013945
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 2221

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 250 V
Uhrzeitstellung 8 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 205 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Passendes Zubehör

Stecker AM-TOP® 2221

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

mehr