MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker AM-TOP® 251

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.251
  • EAN4015394001492
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 251

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 150 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC