MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker AM-TOP® 259

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.259
  • EAN4015394001584
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 259

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 254 g
Prüfzeichen VDE
EAC (Zwangszulassung)
CQC