MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker AM-TOP® 4

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Bestellnr.4
  • EAN4015394000181
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® 4

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 280 g
Prüfzeichen DE,VDE
NL,Kema
AT,ÖVE
CN,CQC