MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker AM-TOP® TM 24673

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • einteiliges Gehäuse
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • mit Schutzkappe
  • (Form CP)
  • Artikel-Nr.24673
  • EAN4015394260707
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker AM-TOP® TM 24673

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 67
Prüfzeichen DE,VDE

Planungsdaten & Downloads

Stecker AM-TOP® TM 24673