MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker CEEplus 978

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit 4 Zusatzkontakten
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Artikel-Nr.978
  • EAN4015394212324
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker CEEplus 978

Ampere 16 A
Pole 5 p+Z
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 180 g

Planungsdaten & Downloads

Stecker CEEplus 978