MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker PowerTOP® 3936

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung und außenliegende Zugentlastung
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker 13562 ersetzt den PowerTOP® Stecker
  • Bestellnr.3936
  • EAN4015394099987
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® 3936

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP 44
Gewicht 241 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® 3936

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

mehr

Aufhängebügel

Bestellnr. 15453000

für PowerTOP® Stecker und Kupplungen

mehr