Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13227
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra 13227 images3d

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • gummierte Griffflächen
  • Rahmenklemmen
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss
  • Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
  • Bestellnr.13227
  • EAN4015394240938
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP67
Gewicht 1400 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

Passendes Zubehör

Stecker PowerTOP® Xtra 13227

MENNEKES Schutzkappe 40788

Schutzkappe

Bestellnr. 40788

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker 125 A, 3 p - 5 p

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet