MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker ProTOP® 13A

MENNEKES CEE Stecker ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • die Zukunft spricht PowerTOP® Xtra: der PowerTOP® Xtra Stecker 13510 ersetzt den ProTOP® Stecker
  • Bestellnr.13A
  • EAN4015394181262
  • VPE 10 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Stecker ProTOP® 13A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 180 g
Prüfzeichen VDE
EAC
Kema
CQC

Passendes Zubehör

Stecker ProTOP® 13A

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.