MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker ProTOP® 148A

MENNEKES CEE Stecker ProTOP® in 16 und 32 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Artikel-Nr.148A
  • EAN4015394188643
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker ProTOP® 148A

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 130 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC