MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker ProTOP® 150

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Artikel-Nr.150
  • EAN4015394202943
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker ProTOP® 150

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 132 g

Planungsdaten & Downloads

Stecker ProTOP® 150

Passendes Zubehör

Stecker ProTOP® 150

Steck-Stop

Artikel-Nr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

mehr