MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Stecker StarTOP® mit SafeCONTACT 948

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
  • Verschraubung mit Abdichtung
  • Zugentlastung und Kabelknickschutz
  • Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
  • Bestellnr.948
  • EAN4015394183525
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Stecker StarTOP® mit SafeCONTACT 948

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schneidklemmen - SafeCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 151 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Montagevideo

Montagevideo

Passendes Zubehör

Stecker StarTOP® mit SafeCONTACT 948

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

mehr