Unterputz-Verteiler 83968A
| Einbauten |
|
|---|---|
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 16700 g |
| Höhe | 520 mm |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Lagerkombination | D |