Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 2359
MENNEKES Wandgerätestecker 2359 images3d

Wandgerätestecker 2359

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.2359
  • EAN4015394014591
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 2359

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 246 g
Prüfzeichen EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 2359

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 2359

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.