Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 348
MENNEKES Wandgerätestecker 348 images3d

Wandgerätestecker 348

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.348
  • EAN4015394002529
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 348

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 353 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 348

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 348

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.