Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 354
MENNEKES Wandgerätestecker 354 images3d

Wandgerätestecker 354

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Leitungseinführung auch rückseitig möglich
  • Im Gehäuseunterteil ist eine Einprägung zum Ausschlagen vorhanden
  • Bestellnr.354
  • EAN4015394002567
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 354

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 399 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Richtlinien

Wandgerätestecker 354

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 354

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Im Katalog ist bei der Type 354 ein maximaler Leiterquerschnitt von 6mm² angegeben. Kann man auch ein 10mm² anschließen?

Ja, die Type 354 kann mit einem Leiterquerschnitt von 10 mm² bei Verwendung einer starren Leitung angeschlossen werden. Sollte eine flexible Leitung zum Einsatz kommen, kann maximal ein Leiterquerschnitt von 6 mm² angeschlossen werden

Zu den Fragen und Antworten