MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandgerätestecker 359

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Bestellnr.359
  • EAN4015394002611
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 359

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gewicht 931 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 359

Schutzkappe

Bestellnr. 40787

für wasserdichte Stecker, Wand- und Anbaugerätestecker

mehr

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet

mehr