Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandgerätestecker 803
MENNEKES Wandgerätestecker 803 images3d

Wandgerätestecker 803

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von außen
  • Bestellnr.803
  • EAN4015394216117
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandgerätestecker 803

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP44
Gewicht 280 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Wandgerätestecker 803

Passendes Zubehör

Wandgerätestecker 803

MENNEKES Steck-Stop 41416

Steck-Stop

Bestellnr. 41416

passend für alle CEE-Stecker, Anbau-, Aufbau- und Wandgerätestecker von 16 A, 3 p bis 125 A, 5 p, für Kleinspannungen nicht geeignet