MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandkombination 940017

CEE 63 A, 5 p, 400 V
CEE 32 A, 5 p, 400 V
CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • Bestellnr.940017
  • EAN4015394224112
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandkombination 940017

CEE 63 A, 5 p, 400 V 1
CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 УЗО 63 A, 4 п, 0,03 A
  • 1 лин. авт. 32 A, 3 п, C
  • 1 лин. авт. 16 A, 3 п, C
  • 2 лин. авт. 16 A, 1 п, C
Vorsicherung max. 63 A
InA 63 A
RDF 0,45
Anschluss / Zuleitung
  • для 2-х кабелей до 5 x 25 мм2
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit
Gewicht 7220 g
Höhe 520 mm
Breite 225 mm
Lagerkombination B

Planungsdaten & Downloads

Wandkombination 940017