MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 1144A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Artikel-Nr.1144A
  • EAN4015394007692
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 1144A

Ampere 63 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 925 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 1144A