Choose your country

MENNEKES
MENNEKES Wandsteckdose 128A
MENNEKES Wandsteckdose 128A images3d

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Wandsteckdose 128A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • 6 Sacklöcher zur bedarfsweisen Aufnahme von AM-Verbindungsklemmen
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Bestellnr.128A
  • EAN4015394000532
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 128A

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP67
Gewicht 909 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Videos

Wandsteckdose 128A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video

Richtlinien

Wandsteckdose 128A

Passende Produkte

Wandsteckdose 128A mit IP67

MENNEKES Anbausteckdose 2180A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2180A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Wandsteckdose 5911A

Wandsteckdose

Bestellnr. 5911A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 63 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.