MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 141

Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Artikel-Nr.141
  • EAN4015394000716
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 141

Ampere 125 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2102 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 141