MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 22356

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 1 (63 A ist nicht genormt)
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Artikel-Nr.22356
  • EAN4015394042075
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 22356

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 20-25, 40-50 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 100-200 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 914 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 22356