MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 23767

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 2 (63 A ist nicht genormt)
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Artikel-Nr.23767
  • EAN4015394044680
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 23767

Ampere 63 A
Pole 2 p
Volt 40-50 V
Uhrzeitstellung 12 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 366 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 23767