MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 23954

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • System 2 (63 A ist nicht genormt)
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführung einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.23954
  • EAN4015394045182
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 23954

Ampere 63 A
Pole 2 p
Volt 50 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart IP 44
Gewicht 366 g
Prüfzeichen CN,CQC