MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 3028

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.3028
  • EAN4015394017448
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 3028

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 2 h
Hertz 300-500 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 293 g
Prüfzeichen CN,CQC