MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 3139

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Bestellnr.3139
  • EAN4015394017868
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 3139

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt 50-500 V
Uhrzeitstellung 10 h
Hertz 100-300 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gewicht 335 g
Prüfzeichen CN,CQC