MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 3141

Ampere 32 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Befestigung von innen
  • Leitungseinführungen einmal oben und zweimal blind (zum Ausschneiden) unten
  • Gehäuseunterteil um 180° drehbar
  • Artikel-Nr.3141
  • EAN4015394017875
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 3141

Ampere 32 A
Pole 3 p
Volt nach Trenntransformator
Uhrzeitstellung 12 h
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 355 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 3141

Passendes Zubehör

Wandsteckdose 3141

Wetterschutzdach

Artikel-Nr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Wandmontage oder an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm