MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5002

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Sicherungssockel D 01 bzw. D 02
  • Artikel-Nr.5002
  • EAN4015394023241
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5002

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1111 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5002