MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5010

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abgesichert mit Leitungsschutzschalter in K-Charakteristik
  • Artikel-Nr.5010
  • EAN4015394023302
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5010

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1100 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5010