MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5042A

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um dieses Video zu sehen.

Video
Ampere 125 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • abgesichert mit 3-pol. Sicherungssockel NH 00
  • auch mit Sicherungstrenner lieferbar
  • Bestellnr.5042A
  • EAN4015394185642
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Wandsteckdose 5042A

Ampere 125 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT®
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5650 g
Prüfzeichen EAC

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

In welcher 16 A oder 32 A Steckdose ist X-CONTACT® enthalten?

16 A und 32 A Steckdosen bieten wir bislang nicht mit der Kontakthülsentechnologie X-CONTACT® an. Sie erhalten aber 63 A und 125 A Steckdosen mit dieser Technologie bei uns.

In welcher 16 A oder 32 A Steckdose ist X-CONTACT® enthalten?

16 A und 32 A Steckdosen bieten wir bislang nicht mit der Kontakthülsentechnologie X-CONTACT® an. Sie erhalten aber 63 A und 125 A Steckdosen mit dieser Technologie bei uns.

Zu den Fragen und Antworten