MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5100A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5100A
  • EAN4015394024347
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5100A

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1000 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Passende Produkte

Wandsteckdose 5100A mit IP 44

Kupplung AM-TOP®

Bestellnr. 513

  • Schutzart: IP 44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr

Stecker AM-TOP®

Bestellnr. 251

  • Schutzart: IP 44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr

Anbausteckdose

Bestellnr. 1467

  • Schutzart: IP 44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
mehr