MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5100AE

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • hochwärmebeständige Kontaktträger
  • vernickelte Kontakte
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Schalter 3-polig mit Hilfskontaken (1xS und 1xÖ)
  • Bestellnr.5100AE
  • EAN4015394024385
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Wandsteckdose 5100AE

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1006 g
Prüfzeichen VDE

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.