MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5101A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5101A
  • EAN4015394024446
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5101A

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1000 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC