MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5102A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5102A
  • EAN4015394024514
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5102A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1026 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5102A