Choose your country

MENNEKES

Wandsteckdose 5103A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5103A
  • EAN4015394024538
  • VPE 1 Stück
Unsere Produkte können Sie im Bereich Merkliste/Warenkorb in verschiedenen Listen verwalten.
Bitte geben Sie der neuen Liste einen Namen
  • Bitte tragen Sie einen Listennamen ein
  • Der Listenname existiert bereits
  • Bitte geben Sie einen gültigen Listennamen ein

Technische Daten

Wandsteckdose 5103A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1016 g
Prüfzeichen VDE
EAC
CQC

Passende Produkte

Wandsteckdose 5103A mit IP 44

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Kupplung PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 14510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Kann der Hauptschalter bei DUO-Steckdosen auch im eingeschalteten Zustand abgeschlossen werden?

Nein - unsere DUO-Steckdosen sind mechanisch abschaltbar verriegelt und können nur im ausgeschalteten Zustand gesteckt oder gezogen werden – zu Ihrem eigenen Schutz

Zu den Fragen und Antworten