MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5106A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Bestellnr.5106A
  • EAN4015394024804
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5106A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 500 V
Uhrzeitstellung 7 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1142 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC