MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5457A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5457A
  • EAN4015394026860
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5457A

Ampere 16 A
Pole 4 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1000 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5457A