MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5462A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5462A
  • EAN4015394026891
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5462A

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 110 V
Uhrzeitstellung 4 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1187 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5462A