MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5517A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40114 bzw. 40115
  • Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage
  • Artikel-Nr.5517A
  • EAN4015394027263
  • VPE 3 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5517A

Ampere 63 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
X-CONTACT
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1683 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5517A