MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5603A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5603A
  • EAN4015394027850
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5603A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1085 g
Prüfzeichen DE,VDE
CN,CQC

Passende Produkte

Wandsteckdose 5603A mit IP 67

Anbausteckdose

Artikel-Nr. 1485

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Stecker AM-TOP®

Artikel-Nr. 288

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt

Kupplung AM-TOP®

Artikel-Nr. 550

  • Schutzart: IP 67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt