MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5604A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5604A
  • EAN4015394027928
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5604A

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1180 g
Prüfzeichen CN,CQC