MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5623A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • Abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • Sicherungssockel D 01
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5623A
  • EAN4015394028468
  • VPE 2 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5623A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 2250 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5623A