MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5703A

Ampere 63 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • X-CONTACT
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5703A
  • EAN4015394029601
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5703A

Ampere 63 A
Pole 3 p
Volt 250 V
Uhrzeitstellung 8 h
Hertz (DC)
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt X-CONTACT
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 5150 g

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5703A