MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5756

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • Befestigungsbohrungen für Klemmleiste Bestellnr. 40113
  • Artikel-Nr.5756
  • EAN4015394029724
  • VPE 4 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5756

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 9 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 67
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 770 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5756