MENNEKES Weltweit

MENNEKES

Wandsteckdose 5771A

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • abschaltbar
  • mechanische DUO-Verriegelung
  • mit Vorhängeschloss abschließbar
  • Artikel-Nr.5771A
  • EAN4015394029779
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Wandsteckdose 5771A

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 600-690 V
Uhrzeitstellung 5 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP 44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 1120 g
Prüfzeichen CN,CQC

Planungsdaten & Downloads

Wandsteckdose 5771A